К архивным публикациям СМИ

Новые устройства HMI для применения в морских условиях

2017/02/24

Устройства HMI TPM серии 3000  

Морские устройства HMI с новыми размерами дисплея и функциями

Phoenix Contact расширила ассортимент изделий морскими устройствами HMI для применения в сложных условиях на судах.

Новое поколение устройств серии TPM 3000 оснащено производительными процессорами Cortex-A8 1 ГГц. Воспользуйтесь преимуществами более быстрой смены изображений и времени отклика. Кроме того, новые диагонали дисплеев (4,3", 5,7" и 12,1" в 16:9) дают вам возможность еще большего выбора при планировании установки. Изделия имеют две кнопки на передней панели для настройки яркости дисплея, внешнюю сирену, а с задней стороны один выход без потенциала для подключения внешних датчиков сигналов.  Все устройства совместимы по вырезу с предшествующими моделями и имеют важные допуски для применения в судостроении. Морские устройства HMI могут быть объединены в сеть разными способами при помощи интерфейсов 1 x ETH (10/100) и 2 x USB 2.0. Опционально предлагаются также дополнительные интерфейсы 1 x RS232, 1 x RS485 и 2 x CAN. Ассортимент изделий с морскими допусками включает также следующие размеры дисплеев: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 и 16:9)/15". Также предлагается вариант устройства без кнопок управления яркостью, сирены и сухого выхода с дополнительными размерами дисплея 9" и 15,4".


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321