К архивным публикациям СМИ

Новые приборные разъемы M23

2017/08/29

Новые приборные разъемы M23  

Новые приборные разъемы M23

Phoenix Contact дополняет ассортимент штекерных разъемов для передачи сигналов M23 ADVANCE.

Новые приборные штекерные соединители оснащены встроенной установочной гайкой для плавной настройки направления отвода. Благодаря удлиненной резьбе 10 мм вы можете надежно монтировать штекерные соединители для передачи сигналов в стенки различной толщины. Для эффективного присоединения проводников для вас в наличии штыревые и гнездовые исполнения с выводом под пайку или для обжима. Все варианты имеют высокий класс защиты до IP65/67 и предназначены для токов до 20 A, а также напряжения до 300 В.