К архивным публикациям СМИ

Система предохранительных выключателей с IO-Link

2018/04/25

Бесконтактный предохранительный выключатель PSRswitch  

Бесконтактный предохранительный выключатель PSRswitch

Новая система предохранительных выключателей Phoenix Contact состоит из бесконтактного кодированного предохранительного выключателя PSRswitch и реле безопасности PSRmini с IO-Link.

Электронный предохранительный выключатель используется для контроля безопасности защитных дверей и положений в машинах и производственных установках. Выключатель с технологией присоединения M12 отличается компактной конструкцией и гибкими возможностями монтажа на дверях и крышах. За счет интегрированной технологии RFID он обеспечивает максимальную защиту от постороннего вмешательства и степень безопасности. Предохранительные выключатели рассчитаны на автономный режим эксплуатации или логические последовательные схемы включения согласно EN ISO 14119 до PL e.

В комбинации с новым реле PSRmini PSR-MC42 можно передавать в контроллер важные сообщения состояния посредством IO-Link. Таким образом владелец машины получает экономичное комплексное решение с набором новых функций для «умной фабрики».