К архивным публикациям СМИ

Предупреждающие таблички для клеммных блоков с зажимами push-in

2018/09/28

Маркировка клемм push-in, постоянно находящихся под напряжением  

Предупреждающие таблички для клеммных блоков с зажимами push-in

Новые предупреждающие таблички WS PT позволяют маркировать клеммные блоки push-in, которые находятся под напряжением, даже после отключения главного выключателя.

Так токопроводящие клеммы всегда оснащаются однозначной маркировкой. Высококачественная печать гарантирует долговечность маркировки.

Желтые предупреждающие таблички подходят к любым стандартным клемма push-in в диапазоне сечений от 2,5 мм² до 16 мм³. Они устанавливаются без использования инструмента и экономят место при монтаже. Вариант для обозначения диодов дополняет ассортимент.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321