К архивным публикациям СМИ

Компактные клеммы для инженерных сетей зданий

2017/07/14

Монтажные клеммы push-in  

Компактные клеммы для инженерных сетей зданий для проводов сечением 16 мм²

Новые монтажные клеммы push-in PTI 16/S от Phoenix Contact обеспечивают возможность подключения инженерных сетей зданий просто и без инструмента в условиях ограниченного пространства.

Компактные клеммы шириной всего 10,2 мм совместимы со всеми монтажными клеммами Phoenix Contact и расширяют ассортимент продукции для проводников сечением до 16 мм². Двойное функциональное отверстие обеспечивает простое распределение потенциалов и возможность осуществления контроля через контрольное отверстие 2,3 мм. Размыкание нейтрали выполняется посредством безвинтовой защелкивающейся разделительной задвижки. Все особенности системы электротехнических клемм CLIPLINE complete используются также и на монтажных клеммах PTI. К ним относится крупная маркировка всех контактных точек, а также стандартизированные вставные перемычки и принадлежности для тестирования.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321