К архивным публикациям СМИ

Повышенная модульность периферийного оборудования

2018/01/02

Модуль ввода-вывода IO-Link Axioline E  

Новые устройства Axioline E для децентрализованных процессов автоматизации

Ассортимент блочно-модульной системы ввода-вывода Axioline E Phoenix Contact теперь включает также модули ввода-вывода IO-Link.

При помощи восьмиканальных модулей ввода-вывода IO-Link Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P и AXL E IOL DO8 M12 6P можно переоборудовать ведущее устройство Axioline E-IO-Link в модульную станцию ввода-вывода, чтобы обрабатывать или выдавать распределенные сигналы в установке или машине. Таким образом пользователи могут гибко и экономично адаптировать количество входов и выходов на периферийном оборудовании. Так как использование IO-Link позволяет передавать данные и питание по одному кабелю, то модули ввода-вывода IO-Link можно подключить к ведущему устройству IO-Link посредством одного неэкранированного кабеля датчика/исполнительного устройства. При помощи конвертера IO-Link-Analog Axioline E также можно легко организовать прием и выдачу аналоговых сигналов периферийным оборудованием.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321