К архивным публикациям СМИ

Подготовленная кабельная разводка питания M12 с кодировкой M

2018/09/24

Инновационная кабельная разводка питания M12 на базе подготовленных кабелей M12  

Кабели питания M12 POWER с кодировкой M

Новые кабели передачи питания позволяют добиться высокой производительности при компактной конструкции.

Подготовленные кабели питания M12 со штекерными соединителями с кодировкой M рассчитаны на приложения переменного тока до 8 A и 690 В. Кодированный штекер обеспечивает защиту от неправильной полярности. Помимо трех фаз и защитного проводника решение предусматривает два дополнительных контакта, которые можно использовать, например, для моторного тормоза. Опциональный экран на 360° обеспечивает надежную защиту от ЭМВ. Компактная конструкция штекерных соединителей M12 позволяет экономить место в силовой кабельной разводке.