К архивным публикациям СМИ

Преобразователи постоянного тока теперь для других диапазонов напряжения

2015/05/11

Преобразователи постоянного тока серии QUINT POWER  

Преобразователи постоянного тока с широкодиапазонным входом и защитным покрытием для энергетики и железной дороги

Шесть новых моделей преобразователей постоянного тока расширяют серию QUINT POWER компании Phoenix Contact, обеспечивая надежное преобразование других уровней напряжения.

Помимо новых устройств для 12 и 48 В пост. тока, теперь в ассортименте два новых преобразователя с широкодиапазонным входом. Они преобразуют входное напряжение от 42 до 96 В пост. тока и от 67 до 154 В пост. тока в гальванически развязанное настраиваемое выходное напряжение 24 В пост. тока. Это решает вопрос преобразования номинального напряжения 60 и 110 В пост. тока в энергетической области. За счет гальванической развязки между входным и выходным напряжением можно создавать независимые системы питания с превентивным мониторингом. Два других устройства, которые рассчитаны на входное напряжение, используемое в ж/д отрасли, дополняют ассортимент. Защитное покрытие выполнено в соответствии с ж/д стандартом EN 50155. Устройства могут использоваться и в других областях, где предъявляются высокие требования.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321