К архивным публикациям СМИ

Доступны высокопроизводительные и недорогие ФГ-блоки

2017/05/31

Технология ФГ-систем

Доступно новое поколение ФГ-блоков

Phoenix Contact предлагает высокопроизводительные и недорогие фотогальванические блоки нового поколения. ФГ-блоки, поставляемые в различных исполнениях, поставляются полностью готовыми к немедленному подключению.

Блоки защищают ФГ-генераторы, а также инверторы от повреждения в результате импульсных перенапряжений. Разнообразие конструктивных параметров инверторов, от которых в основном зависит конструкция ФГ-блоков, обеспечивает практически неограниченные модельные возможности продуктов.

Новая концепция позволяет сократить количество исходных корпусов с двенадцати до четырех. Данных четырех различных типов корпусов достаточно, чтобы удовлетворить практически любые запросы. По запросу можно предусмотреть отверстия на корпусах, чтобы добиться так называемой экономии на масштабе в процессе изготовления ФГ-блоков. Упрощение процессов логистики и производства позволяет ускорить изготовление индивидуальных ФГ-блоков. Выполняются требования стандарта для комбинаций коммутационных устройств DIN EN 61439-2.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321