К архивным публикациям СМИ

Многоканальные электронные автоматические выключатели

2015/03/05

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM  

Новые автоматические выключатели обеспечивают максимальную функциональность при минимальной габаритной ширине

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM Phoenix Contact обеспечивают защиту токовых сетей от перегрузок и короткого замыкания при габаритной ширине всего 41 мм.

При помощи соответствующего помощника значительно упрощается процесс настройки необходимых значений номинального тока. Кроме того, оба новых автоматических выключателя с четырьмя и восемью каналами имеют функцию электронной блокировки установленных значений номинального тока. Это исключает случайное изменение настроек устройства. Ступенчатость номинального тока от 0,5 A до 10 A на канал облегчает подбор подходящих защитных устройств. Многоступенчатая система сигнализации сообщает информацию о состоянии подключенных потребителей и электропитании защитных выключателей в непрерывном режиме. Избыточная и недостаточная нагрузка фиксируется и сигнализируется защитными выключателями, определенные нагрузки отключаются. Сигнализация помогает при поиске неисправностей в компонентах установки.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321