К архивным публикациям СМИ

Разъемы для непосредственного монтажа для высокой плотности контактов

2016/11/10

Разъемы для непосредственного монтажа SKEDD SDDC 1,5  

Разъемы для непосредственного монтажа для высокой плотности контактов

Phoenix Contact расширяет ассортимент, предлагая удобные разъемы на печатную плату с технологией SKEDD.

Двухрядный разъем для непосредственного монтажа SDDC 1,5 позволяет легко и надежно подключать от двух до 32 проводников. Таким образом, новая серия специально рассчитана на приложения с высокой плотностью контактов. Технология непосредственного монтажа SKEDD позволяет соединять разъемы непосредственно с печатной платой через сквозные отверстия. При этом не требуется использование инструмента и дополнительного разъема на плату. Преимущество для вас: вы можете отказаться от одного компонента и сократить общие расходы. Серия SDDC 1,5 с шагом 3,5 мм рассчитана на провода сечением от 0,2 мм² до 1,5 мм² и силу тока до 8 A, а также напряжение до 160 В (МЭК).


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321