Новые компактные штекерные соединители PTCM от Phoenix Contact — первые соединители с обжимными контактами в семействе изделий PTSM.
Разъемы для печатных плат в обычном гнездовом и инвертированном штыревом исполнении подходят для проводников сечением от 0,14 мм² до 0,75 мм². Надежное закрепление в ответной части обеспечивается при помощи бокового фланца гнездового штекера с защелками. Штекерные соединители с количеством контактов от двух до восьми и шагом 2,5 мм рассчитаны на токи до 6 А и напряжения до 160 В и совместимы с артикулами серии PTSM с зажимами push-in. Небольшие типоразмеры и высокая допустимая нагрузка по току делают штекерную систему идеальным решением для подвода питания и приложений с соединением провод-провод.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в