К архивным публикациям СМИ

Компактные корпуса штекерных соединителей для модульных контактных вставок

2018/08/17

Гибкость применения для передачи данных, сигналов или питания  

Корпус для отдельных модулей M1 EVO, рассчитанный на модульную контактную вставку

Новые пластиковые корпуса HEAVYCON EVO M1 обеспечивают возможность размещения модульной контактной вставки. По сравнению с интерфейсом B6 они компактнее и дешевле.

Как и все корпуса EVO корпуса для отдельных модулей M1 оснащены поворотным кабельным вводом с байонетным зажимом. Это позволяет на 70% сократить количество изделий, хранящихся на складе, и повысить гибкость. Используя всего один вид сальника в комбинации с двумя кабельными вводами EVO, можно получить четыре варианта корпуса. Направление отвода выбирается уже при защелкивании кабельного ввода. При этом можно выбрать боковой и прямой отвод. Для фиксирования монтажного и сальникового корпуса используется продольная защелка. Корпуса M1 рассчитаны на отдельные модули любых распространенных типов. Таким образом достигается удобство передачи данных, сигналов и питания при помощи компактного интерфейса. Пластиковые корпуса соответствуют классу защиты IP66 и обладают ударопрочностью до IK09.