К архивным публикациям СМИ

Электромеханические реле с возможностью ручного управления

2018/07/25

 Особо компактные релейные модули с блокируемым ручным управлением  

Особо компактные релейные модули с блокируемым ручным управлением

В ассортимент релейных модулей PLC-Interface от Phoenix Contact теперь входят модели с блокируемым ручным управлением шириной 14 мм.

Они особенно подходят для эффективного и быстрого обслуживания и простого ввода в эксплуатацию.

Релейные модули соответствуют требованиям стандартов для допуска согласно UL, EAC и обладают типом зашиты RTII. Они поставляются с винтовыми зажимами и зажимами push-in и благодаря узкой конструкции экономят место в электрошкафу. В качестве подготовленных модулей в сборе они поставляются для входных напряжений 24 В DC, 120 и 230 В AC. Благодаря модульности можно самостоятельно составлять релейные модули с расширенными функциями.