К архивным публикациям СМИ

Защита от перенапряжений для двух параллельных ФГ-цепей

2014/12/11

Базовый элемент для ФГ-разрядников  

Базовый элемент для крепления защитных выключателей для ФГ-приложений

Новый базовый элемент разрядника для защиты от перенапряжений спроектирован для изолированных и заземленных систем пост. напряжения до 1000 В пост. тока.

Он обеспечивает одновременную защиту двух трекеров MPP инвертора при помощи отдельных положительных входов и общего отрицательного входа. Таким образом можно выполнить компактную и экономичную установку. Базовый элемент комплектуется защитными штекерами типа 1/2 или 2 в зависимости от применения. Благодаря модульной конструкции достаточно предусмотреть наличие базового элемента на этапе проектирования. Комплектацию базового элемента соответствующими защитными выключателями можно выполнить позже.