К архивным публикациям СМИ

Резервные модули с зажимом push-in

2016/11/21

Резервный модуль TRIO DIODE  

TRIO DIODE с зажимом push-in

Повышайте степень готовности оборудования при помощи новых диодов серии TRIO.

Используйте модуль для развязки источников питания или повышения мощности. За счет надежной развязки при помощи новых диодов исключается влияние на нагрузку в результате короткого замыкания на выходе одного из блоков питания или в питающей линии к блоку питания. Диодные модули обеспечивают высокую степень готовности источника вспомогательного питания. Они совместимы с источниками питания TRIO Power и отличаются очень простым и быстрым способом монтажа благодаря технологии push-in. Широкий диапазон входного напряжения от 10 В до 30 В пост. тока, высокая ударо- и виброустойчивость, а также широкий диапазон температур от -25 °C до +70 °C рассчитаны на гибкие возможности использования диодных модулей.