К архивным публикациям СМИ

Допуск UL для кабеля питания M12

2015/05/07

Кабели питания M12  

Кабели питания M12 с допуском UL и CSA

В апреле 2015 года подготовленные кабели питания M12 с кодировкой S и T получили допуск UL 2237 и CSA C22.2 № 182.3.

Кодировка S рассчитана на 600 В / 12 A, а кодировка T на 63 В / 12 A. Таким образом их можно сразу использовать на американском рынке. 


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321