К архивным публикациям СМИ

Адаптер Bluetooth для обмена данными с мобильными устройствами

2015/11/23

Адаптер Bluetooth  

Комфортный обмен данными с новым адаптером Bluetooth

Новый адаптер Bluetooth Phoenix Contact обеспечивает обмен данными между интерфейсными продуктами и мобильными устройствами.

При этом беспроводные соединения повышают уровень комфорта при выполнении процессов управления и регулирования в производственной сфере. В качестве принадлежности для продуктов MINI Analog Pro, MINI Analog, PLC logic и Interface System Gateways можно прибрести адаптер. В зависимости от типа устройства подключаются через разъем micro USB или S-Port. Если настройка конфигурации осуществляется посредством ПК или ноутбука, необходимо использовать прилагаемый адаптер для ПК, который гарантирует бесперебойный обмен данными. Данный адаптер подсоединяется к свободному разъему USB компьютера. Соответствующий драйвер входит в программное обеспечение программируемых устройств.