К архивным публикациям СМИ

Контактные вставки RJ45 для промышленных штекерных разъемов

2019/06/18

Штекерный соединитель RJ45 D7  

Компактная передача данных с корпусом D7

Компания Phoenix Contact предлагает соответствующие контактные вставки для безопасной и компактной интеграции кабелей для передачи данных RJ45 в приложения с неблагоприятными условиями.

Новые адаптеры RJ45 и переходники позволяют передавать данные, используя компактный корпус D7. В узком пространстве достигается надежная передача данных на скорости до 10 Гбит/с посредством Profinet, Industrial Ethernet или EtherCAT. Подключение осуществляется без использования инструмента при помощи разъема RJI. Компактные и прочные корпуса штекерных соединителей серии HEAVYCON STANDARD поставляются в металлическом и пластиковом исполнении. Они отличаются высоким классом защиты IP66/IP67. Металлические корпуса выполнены из коррозиестойкого алюминиевого сплава и устойчивы к ЭМВ. В комбинации с кабельными вводами с ЭМС они надежно отводят электромагнитные помехи.