К архивным публикациям СМИ

Мощная защита ФГ-установок

2019/06/18

Защита от перенапряжения для ФГ-установок  

Защита от перенапряжений для использования в условиях до 1 000 В DC

Новые комбинированные разрядники VALVETRAB MS типа 1+2 оснащены схемой 3+V. Благодаря высокой устойчивости к короткому замыканию и мощной защитной схеме они обеспечивают высокую степень готовности ФГ-установок.

Благодаря варисторам с функцией ограничения напряжения можно использовать устройства защиты от перенапряжений в изолированных системах постоянного напряжения до 1 000 В DC. Варисторы защищают каждый отдельный ФГ-кабель. Защитные устройства дополняются в серии VAL-MS разрядниками для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений с высоким напряжением при длительной нагрузке и высокой пропускной способностью. Защитные устройства имеют штекерный принцип подключения, поэтому при облуживании их можно легко менять. Кроме того, штекеры оснащены оптико-механическим статусным индикатором для функционального контроля и факультативно сухим контактом дистанционного оповещения.