К архивным публикациям СМИ

Подготовленные кабели питания M12, рассчитанные на высокую мощность

2017/05/15

Подготовленные кабели питания M12  

Подготовленные кабели K и L также входят в объем поставки

Кабельная разводка питания M12 гарантирует высокую мощность и компактность конструкций. Подготовленные кабели K и L в полиуретановом исполнении или ПВХ со степенью защиты IP65/IP67 дополняют имеющийся ассортимент изделий с кодировкой S и T.

Кодировка штекеров позволяет исключить ошибки при подключении. Штекерные соединители стандартизированы согласно МЭК 61076-2-111 и сертифицированы согласно UL 2237. Штекерные соединители M12 имеют более компактные размеры, чем штекерные соединители на 7/8 дюймов. Таким образом можно обеспечить децентрализованную подачу высокой мощности на компактные устройства и электродвигатели. Новая пятиконтактная кодировка K рассчитана на системы переменного тока до 16 A и 630 В. В системах постоянного тока в низковольтном диапазоне до 16 А и 63 В используется новая кодировка L. Эта кодировка доступна в четырехконтактном исполнении, а также в пятиконтактном с четырьмя проводниками и контактом функционального заземления. Опциональный экран на 360° обеспечивает надежную защиту от ЭМВ. Система быстрой фиксации SPEEDCON обеспечивает возможность быстрого монтажа штекерных соединителей.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321