К архивным публикациям СМИ

Прочные терминалы обслуживания для применения на транспортных средствах

2019/02/11

Панельный ПК IP66  

Прочные терминалы обслуживания для применения на транспортных средствах

Phoenix Contact теперь предлагает входящие в ассортимент VMT 9000 терминалы обслуживания для особо неблагоприятных окружающих условий.

Основываясь на новом поколении процессоров Intel® Atom™ x7-E3950, данные терминалы с высококачественным дизайном были специально разработаны для целевых рынков: логистика, а также сельхозтехника и строительные машины.

Устройства отличаются особо компактным и в то же время необычайно прочным корпусом, обеспечивающим надежную эксплуатацию даже в самом неблагоприятном окружении. В наличии для пользователей полноценные промышленные ПК с классом защиты IP66 и пригодными для промышленности сенсорными экранами (резистивными или PCAP) размеров от 10 до 15 дюймов. При этом дисплеи хорошо читаются даже при солнечном свете. Четыре функциональные кнопки со свободным выбором функции упрощают интеграцию в существующие приложения заказчиков. Данные устройства можно использовать даже в жестких производственных условиях в машинно-ориентированных моделях управления оборудованием в течение многих лет.

Кроме того, терминалы обслуживания оснащаются широкодиапазонным блоком питания (9-60 В DC), имеют возможность гибкого подсоединения к WLAN или Bluetooth и могут использоваться при экстремальных температурах от -30°C до +60°C. Доступны также такие дополнительные характеристики, как распознавание пользователя через RFID, встроенный ИБП для бесперебойной работы даже в случае замены аккумулятора и модуль LTE/GPS.