К архивным публикациям СМИ

Корпуса электроники для Raspberry Pi

2018/01/14

Корпуса электроники для миникомпьютеров Raspberry Pi  

Корпуса электроники для миникомпьютеров Raspberry Pi

Phoenix Contact представляет новую серию корпусов для миникомпьютеров Raspberry Pi.

Серия UCS-RPI, дополнившая семейство универсальных корпусов для электроники, предназначена для надежной защиты моделей Raspberry Pi B2 и B3 от механических и физических воздействий. Корпуса со степенью защиты IP 40 предлагаются в двух размерных исполнениях — 125 x 87 мм и 145 x 125 мм — и в вариантах цветов «светло-серый» и «черный». Взаимно совместимые боковые стенки корпусов для электроники с завода оснащаются подготовленными вырезами под стандартные соединители модулей Raspberry Pi. Благодаря предусмотренным монтажным принадлежностям корпуса надежно крепятся как на столы, так и на несущую рейку или непосредственно на стену.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321