К архивным публикациям СМИ

Интуитивно понятное конфигурирование в режиме онлайн

2017/07/03

Онлайн-конфигуратор разъемов для печатных плат  

Онлайн-конфигуратор разъемов для печатных плат

Разработка индивидуального решения стала занимать еще меньше времени — с помощью нового онлайн-конфигуратора разъемов для печатных плат от Phoenix Contact.

С помощью простых меню с фильтрами, двух- и трехмерных изображений изделий, а также интуитивно понятных интерфейсов сконфигурируйте требующиеся клеммы для печатных плат, разъемы для печатных плат и разъемы на плату. По желанию можно выбрать варианты цвета, маркировки или кодировки. Прямо сейчас к вашему распоряжению предлагается свыше 6 000 вариантов изделий из 150 семейств продукции. В течение трех рабочих дней мы составим для вас необязывающее предложение по вашей индивидуальной конфигурации. Вы можете загрузить из конфигуратора электронные чертежи, а также данные CAD и использовать их при проектировании своего решения: для этого даже не требуется вход в систему.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321