К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальная добыча грунтовых вод

2018/03/07

WellControl: интеллектуальная добыча грунтовых вод  

WellControl: интеллектуальная добыча грунтовых вод

WellControl является готовым конфигурируемым решением Phoenix Contact для любых задач по управлению и регулированию скважин грунтовых вод.

Управляемое параметрирование, без программирования, обеспечивает простой ввод в эксплуатацию.

Для подключения полевых устройств используется библиотека процессов Waterworx компании Phoenix Contact. Запрограммированные функциональные блоки обеспечивают возможность эффективного инженерного проектирования установок. Комплексная концепция электропитания и защиты от перенапряжений обеспечивает необходимую безопасность питания и возможность планирования сервисных работ. Децентрализованное расположение объектов водопроводного сооружения требует подключения их к единому центру управления. Использование стандартизированного протокола дистанционной связи МЭК 60870-5-104 является удобным решением вопросов подключения к центру управления.