К архивным публикациям СМИ

Узкое устройство защиты от перенапряжений для устройств ввода-вывода и контроллеров

2018/08/17

Распределение потенциалов с защитой от перенапряжений  

Распределение потенциалов с защитой от перенапряжений

TERMITRAB complete типа 3 является самым узким устройством для защиты от перенапряжений для источников питания 24 В.

Создавайте системы распределения потенциалов на базе клеммных блоков CLIPLINE complete и автоматических выключателей PTCB. Для защиты от перенапряжений используйте устройства серии TERMITRAB complete, обладающие идентичной устройствам защиты формой. Диодная технология позволяет использовать преимущества очень высокого уровня защиты для чувствительной электроники. TERMITRAB complete типа 3 имеет штекерную конструкцию. При перегрузке просто замените защитный штекер без необходимости проведения монтажных работ. Возможна поставка устройств защиты от перенапряжения TTC-6P-T3-24DC как с зажимами push-in, так и винтовыми зажимами.