К архивным публикациям СМИ

Самая узкое в мире устройство защиты от перенапряжений типа 2 без токов утечки

2017/02/21

Разрядник для защиты от перенапряжений типа 2 VALVETRAB-SEC без токов утечки  

Очень узкий, долговечный и производительный: новый разрядник типа 2 с технологией SEC Technology без токов утечки

Новые защитные устройства VALVETRAB-SEC VF от Phoenix Contact являются самыми узкими в мире устройствами защиты от перенапряжений типа 2 без тока утечки (SPD).

Они отличаются продолжительным сроком службы и производительностью благодаря технологии Safe Energy Control. Компактная конструкция и высокая мощность обеспечивают надежную защиту при минимальных размерах. Примером возникающих токов утечки являются системы Object Control в установках централизации стрелок рельсовых путей. При этом возникают временные перенапряжения в сочетании с высоким обратным током. Защитные устройства на базе варисторов быстро перегружаются. Другим примером являются желаемые токи утечки в электрических установках. Они повреждают обычные устройства защиты от перенапряжений в течение короткого времени. Поэтому для защиты электрических устройств рекомендуется использовать защитные устройства с последовательным включением газонаполненного разрядника защиты от перенапряжения. Последовательное включение изолирует варистор от временных перенапряжений и обратных токов. Низкий уровень искажений сохраняется. В наличии исполнения для одно- и трехфазных систем TN-S и TT, а также трехфазных систем TN-C с длительным напряжением 350 В перем. тока. Периодические проверки защитных штекеров проводятся быстро и просто при помощи тестера Checkmaster 2.