К архивным публикациям СМИ

Активный резервный модуль для превентивного функционального контроля

2017/06/27

QUINT SINGLE ORING  

Активные резервные модули для наивысшей степени готовности оборудования

Активные модули резервирования для источников питания QUINT обеспечивают возможность повышения степени готовности оборудования.

Новые модули SINGLE ORING предназначены для развязки и раздельного подведения проводов к нагрузке. В сочетании с новыми источниками питания QUINT POWER осуществляется постоянный контроль резервной системы. Благодаря превентивному функциональному контролю резервный модуль предоставляет информацию по выходным напряжениям источников питания, дефектам кабельной разводки и цепям развязки, а также по фактическому току нагрузки. Это позволяет заблаговременно распознавать критические рабочие состояния. Использование модуля SINGLE ORING и активная развязка с помощью МОП-транзистора позволяет экономить до 70 процентов энергии. Модули рассчитаны на постоянный ток силой 40 A и напряжение от 12 до 24 В. Они отличаются компактной конструкцией шириной 32 мм и пригодны для монтажа на рейке. Благодаря широкому рабочему температурному диапазону от -40 до +70 °C их можно применять в промышленных условиях. Кроме того, резервный модуль с защитным покрытием (вариант Plus) обеспечивает высокую эксплуатационную готовность оборудования в крайне сложных условиях окружающей среды: пыль, загрязнение, коррозийные газы и влажность воздуха 100%. OVP (Over Voltage Protection) ограничивает возникающие чрезмерные напряжения до 30 В постоянного тока и защищает подсоединенные потребители от перенапряжения.