К архивным публикациям СМИ

Отказоустойчивые фотогальванические установки благодаря сетевым компонентам согласно МЭК-61850

2016/06/21

Надежные и сертифицированные сетевые компоненты согласно МЭК 61850  

Надежные и сертифицированные сетевые компоненты согласно МЭК 61850

Отказоустойчивость является базовым требованием к сетям энергетических установок.

Фотогальванические установки являются важным компонентом современной системы энергоснабжения, значение которого постоянно растет в части обеспечения стабильности энергосетей. Выход из строя установки — и, как следствие, отключение питания — может иметь серьезные последствия. Поэтому компоненты, которые используются в энергетических установках сетей, должны соответствовать предельно высоким электромагнитным, электростатическим и климатическим требованиям. Международный стандарт МЭК 61850, помимо соответствующих технических требований к протоколам и данным, также определяет в части 3 специальные требования к сетевым и автоматизированным продуктам. В связи с этим Phoenix Contact предлагает надежные компоненты сетевой инфраструктуры и ввода-вывода, которые могут использоваться в энергетических установках. Независимая лаборатория KEMA выполнила проверку и сертификацию на соответствие требованиям МЭК 61850-3 и стандарта IEEE 1613. В ассортимент продукции входят как управляемые коммутаторы, так и неуправляемые коммутаторы, медиаконвертеры и резервные модули для создания соответствующих сетей в энергетических установках.