К архивным публикациям СМИ

Монтажные принадлежности для универсальных корпусов

2019/03/05

Монтажные принадлежности для универсальных корпусов серии UCS  

Монтажные принадлежности для универсальных корпусов серии UCS

Адаптеры для монтажной рейки, опорные стойки и настенные крепления дополняют ассортимент принадлежностей для универсальных корпусов UCS компании Phoenix Contact.

Опорные стойки и настенные крепления позволяют использовать устройства вне электрошкафа. Адаптеры для монтажной рейки обеспечивают возможность установки устройства на стандартную монтажную рейку. Ассортимент монтажных принадлежностей охватывает все основные области применения встраиваемых систем, предоставляя все условия для надежной и безопасной установки электроники. Адаптеры для монтажной рейки доступны в светло-сером цвете (RAL 7035), опорные стойки и настенные крепления — дополнительно в бирюзовом (RAL 5018) и черном (RAL 9005) цветах.