К архивным публикациям СМИ

Медиаконвертеры Ethernet для передачи без помех

2019/02/11

Медиаконвертеры Ethernet  

Медиаконвертеры Ethernet

Подключение недорогого полимерного и HCS/PCF волокна обеспечивается при помощи нового медиаконвертера FL MC EF 660 SCRJ от Phoenix Contact.

Оптическая передача данных по оптоволокну освобождает от электромагнитного воздействия и предоставляет полное разделение потенциалов на пути передачи. Поэтому она особенно подходит для приложений Ethernet.

Специально разработанный для Profinet штекер SC-RJ позволяет просто производить самостоятельный монтаж без специальных знаний. Прозрачные устройства для передачи имеют короткое время задержки (латентность) всего 60 нсек. Это является преимуществом особенно для критичных по времени протоколов Ethernet. Кроме многочисленных диагностических светодиодов медиаконвертеры обладают функцией LFPT (Link Fault Pass Through). Она обеспечивает надежный и непрерывный контроль соединения. При потере связи механизмы резервирования могут сразу же вступить в работу. Встроенная диагностика световодов постоянно сигнализирует о мощности приема при помощи светодиодной гистограммы. Дополнительно обрыв волокна или достижение резерва системы можно считать с двух коммутационных выходов без потенциала.