К архивным публикациям СМИ

Адаптеры для монтажной рейки для компактной передачи данных

2018/10/21

Адаптеры для монтажной рейки для компактной передачи данных  

Адаптеры для монтажной рейки для компактной передачи данных

Универсальные адаптеры для несущих реек от Phoenix Contact обеспечивают максимальную гибкость применения на минимальном пространстве.

Цельный корпус быстро и просто крепится на несущую рейку с помощью защелок. Для передачи данных по медным и оптоволоконным кабелям вам предлагаются исполнения с разъемами RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex и MTP. Адаптеры для несущей рейки шириной 18 мм предлагают пространство для подключения одного модуля, опционального присоединения экрана, монтажной рамки для обеспечения безопасности модуля RJ45 (безопасность уровня 1) и маркировки клемм соединительного модуля.