К архивным публикациям СМИ

Проведение неподготовленных кабелей через стенку электрошкафа

2017/06/21

Пластины для ввода кабеля и кабельные вводы  

Панель для ввода и панели для ввода неподготовленных кабелей

Новые мембранные панели и кабельные вводы от компании Phoenix Contact обеспечивают возможность надежного, компактного и безопасного проведения неподготовленных кабелей через стенку электрошкафа.

Мембранные панели, расширяющие семейство продукции кабельных вводов CES Multigates, совместимы со стандартными вырезами в стенке размера B24. Они обеспечивают надежную защиту от проникновения пыли и воды. Включение в ассортимент металлических и пластмассовых кабельных вводов нескольких новых вариантов и типоразмеров теперь еще больше расширяет возможности его использования. Новые резьбовые соединения для выравнивания давления обеспечивают теперь не только степень защиты IP67, они также позволяют создавать микроклимат при различных температурах внутри и снаружи. Так, например, влажный воздух не сможет покинуть ваши шкафы и корпусы и выйти наружу при избыточном давлении.