К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальная система Ethernet-расширителей

2016/04/18

Система Ethernet-расширителей  

Система Ethernet-расширителей для протяженных IP-сетей

Впервые система Ethernet-расширителей Phoenix Contact позволяет соединять управляемые и неуправляемые расширители, удаленные на расстояние до 20 километров, при помощи технологии plug&play.

Такая комбинация позволяет выполнять диагностику всех подключенных устройств и участков по IP и создавать экономичные протяженные IP-сети. Уже сегодня можно обеспечить IP-коммуникацию в протяженных Ethernet-сетях за счет использования неуправляемых Ethernet-расширителей. Сети создаются на базе имеющихся двухпроводных медных кабельных линий. Автоматическое определение топологии и скорости передачи данных экономит время и средства при вводе в эксплуатацию. Другое огромное преимущество системы заключается в ее возможности однонаправленного расширения в рабочем режиме, а также в том, что она не ограничивается топологией "точка-точка" и линейной цепи. В комплексных приложениях, в которых важное значение имеет высокая степень отказоустойчивости, бесперебойный режим IP-коммуникации обеспечивается резервной функцией кольцевой топологии. При помощи управляемого Ethernet-расширителя можно выполнять централизованную диагностику неуправляемых расширителей по IP. Таким образом система реагирует не только на изменения рамочных условий, но и предупреждает о неожиданных событиях, например ослаблении линии.