Phoenix Contact дополняет свой ассортимент промышленных коммутаторов PoE новыми управляемыми и неуправляемыми коммутаторами.
Они подходят для суровых окружающих условий в таких областях как видеонаблюдение, автоматизация машин и зданий. Кроме того, они совместимы со всеми представленными на рынке устройствами стандарта IEEE 802.3 at (PoE+).
Неуправляемые коммутаторы PoE серии 1000 обладают широким диапазоном рабочих температур, оснащены портами Full-Gigabit и поддерживают Jumbo-кадры и контроль разрывов соединения на отдельных портах. Благодаря бюджету мощности PoE в 30 Вт на порт и наличию вариантов со стекловолоконными портами SFP можно гибко и без лишних затрат на конфигурирование подключать PoE-совместимые оконечные устройства.
Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 обладают высоким бюджетом мощности PoE в 60 Вт на порт, уже сейчас соответствуя новому стандарту IEEE 802.3bt. Дополнительные преимущества — порты Gigabit-SFP и новые возможности конфигурирования. Благодаря диспетчированию задач возможна активация PoE по времени для снижения трафика данных и расхода электроэнергии. С помощью сторожевой функции осуществляется контроль состояния соединения с оконечным устройством. В случае сбоя устройство автоматически перезапускается или выключается.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в