К архивным публикациям СМИ

Многоярусные клеммы для инженерных систем экономят место

2018/03/26

Компактная и низкая конструкция для использования в монтажных распределителях  

Многоярусные клеммы для инженерных систем с винтовыми зажимами 10 мм²

Наши монтажные клеммы отличаются компактной и низкой конструкцией.

Устанавливайте инженерные системы зданий быстро и компактно. Многоярусные клеммы UTI 6, рассчитанные на провода до 10 мм², являются новинкой. Двойные функциональные гнезда на каждом ярусе обеспечивают быстрое распределение трехфазного тока в клеммной колодке. Каждое контактное место имеет возможность четкой маркировки для идентификации в любом монтажном положении клеммы. Все разделительные клеммы для нейтральных проводов оснащены прочной безвинтовой задвижкой для простого и безопасного разделения нейтрального провода. Задвижка фиксируется к конечных положениях. Монтажные клеммы UTI с винтовыми зажимами совместимы с монтажной системой Phoenix Contact и обладают характеристиками системы клеммных блоков CLIPLINE complete.