К архивным публикациям СМИ

Клеммы для печатных плат одного типоразмера с разными технологиями присоединения

2018/04/15

Идентичные по форме клеммы для печатных плат с пружинным соединением push-in или винтовым зажимом  

Идентичные по форме клеммы для печатных плат с пружинным соединением push-in или винтовым зажимом

Идентичные по форме клеммы для печатных плат TDPT позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции.

Идентичные размеры позволяют свободно выбирать винтовое или пружинное соединение push-in — конструкция печатной платы и устройства остается прежней. В наличии клеммы для печатных плат с шагом 5,08 мм, 6,35 мм и 10,16 мм, они подходят для проводников сечением от 0,2 мм² до 16 мм². В зависимости от шага и подсоединяемого сечения клеммы для печатных плат могут передавать токи до 76 А и напряжения до 1 000 В. Все исполнения имеют расширенную защиту от прикосновений согласно МЭК/UL 61800-5-1.