К архивным публикациям СМИ

Решение на базе WLAN для машиностроения

2017/04/14

Решение на базе WLAN для машиностроения  

Решение на базе WLAN для машиностроения

Новый модуль радиосвязи WLAN 1100 компании Phoenix Contact объединяет в одном устройстве точку доступа и антенну.

В отличие от классической концепции он устанавливается не в электрошкаф, а, как и антенна, прямо на машины, мобильные транспортные средства или электрошкафы. Две встроенные мощные антенны с технологией MIMO гарантируют прием везде, где он нужен. Концепция позволяет пользователю создавать не только экономичное, но и особенно простое соединение с машиной посредством WLAN. Необходимость в трудоемком планировании WLAN и установке антенн отпадает. Установку можно выполнить в любое время, поскольку модуль радиосвязи не требует дополнительного места в электрошкафу. Монтаж осуществляется при помощи центрального шурупа, после чего модуль подключается посредством обычного штекерного разъема COMBICON и штекера Ethernet RJ45. Модуль радиосвязи также подходит для применения в жестких промышленных условиях. Он отличается ударопрочностью согласно IK08 и благодаря этому выдерживает повышенные механические нагрузки.