К архивным публикациям СМИ

Подготовленные кабели для передачи данных M8 с кодировкой D

2018/11/07

Передача данных посредством Ethernet и PROFINET  

Кабельная разводка M8 для передачи данных

Компактные размеры новых штекерных соединителей M8 позволяют подавать питание на самые маленькие устройства посредством Ethernet и PROFINET.

Безопасная передача данных осуществляется при помощи симметрично расположенных контактов кодировки D. Монтажное пространство до 30% меньше по сравнению со штекерными соединителями M12. Технология Power over Ethernet позволяет передавать одновременно данные и питание на полевые устройства, экономя при этом монтажное пространство. Специальный разъем для экрана на 360° обеспечивает высокие параметры электромагнитной совместимости и прочное и вибростойкое подключение экрана.

Подготовленные штекерные соединители M8 с кодировкой D рассчитаны на 100 Мбит/с CAT5. Они поддерживают PoE до 4 A при макс. 60 В. Для железнодорожных приложений имеются модели со специальным подбором материалов.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321