К архивным публикациям СМИ

Простая проводка кабелей и проводников до двери электрошкафа

2017/04/03

Система ввода кабелей CGS  

Простая проводка кабелей и проводников до двери электрошкафа

Система ввода кабелей CGS компании Phoenix Contact с поворотным рукавом упрощает процедуру прокладывания проводов, кабелей и кабельных жгутов до двери электрошкафа или поворотной монтажной рамы.

Открывайте и закрывайте поворотные шарниры, зарегистрированные на получение патента, и вводите через них провода со штекерами. Такой способ монтажа проще монтажа посредством кабельных шлангов и позволяет экономить время. Система ввода кабелей предназначена в первую очередь для стандартных проводов и кабелей с подготовленными штекерами. Повреждение жил при открывании и закрывании дверцы исключены, поскольку движение и изгиб определяет диапазон поворота до 180°. Крышки обеспечивают дополнительную защиту кабелей и жгутов. Для разгрузки от натяжения используются обычные кабельные стяжки. Большие поля для маркировки на кабельных перемычках обеспечивают наглядность. В отличие от кабельных шлангов систему ввода кабелей можно проектировать и отображать в системе CAD, что упрощает процесс конструирования. Это позволяет заранее определять и планировать длину кабеля.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321