К архивным публикациям СМИ

Настраиваемый источник питания, обеспечивающий высокую степень готовности установки

2016/04/18

Параметры источников питания можно индивидуально настраивать при помощи NFC  

Параметры источников питания можно индивидуально настраивать при помощи NFC

Phoenix Contact поставляет первые в мире индивидуальные источники питания QUINT POWER, с возможностью предварительной настройки.

При этом пороги оповещения и характеристики можно настроить беспроводным способом при помощи встроенного интерфейса NFC и смартфона или планшета. Интегрированная технология Selective Fuse Breaking (SFB) обеспечивает шестикратное увеличение номинального тока до 15 миллисекунд и вызывает выборочное срабатывание стандартных силовых выключателей. Подключенные потребители продолжают работать. Модуль статического резерва мощности, который простым способом интегрируется в установку, позволяет до 125 % длительно увеличить номинальный ток. Для запуска тяжелых нагрузок предусмотрена функция динамического резерва мощности, которая увеличивает номинальный ток до 200 процентов до пяти секунд. Расширенная система превентивного мониторинга информирует о потенциально опасных состояниях установки до момента появления неисправности. Одно- и трехфазные источники питания 24 В обеспечивают высокую помехоустойчивость, а также автономный режим работы в течение 20 миллисекунд в случае отказа сети благодаря встроенному газоразряднику.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close