К архивным публикациям СМИ

Термопечатающий принтер для мобильного применения на месте

2016/04/18

Переносной термопечатающий принтер  

Принтер THERMOMARK PRIME можно применять как стационарное или мобильное устройство напрямую на месте

Мобильный термопечатающий принтер THERMOMARK PRIME наносит маркировку на материал в виде карт и пластин там, где она необходима.

Оснащенная высокопроизводительным аккумулятором и полностью интегрированным ПО для маркировки данная система печати оптимально подходит не только для стационарного использования, но и особенно для мобильного применения напрямую на месте маркировки. Через дисплей с многоточечным управлением можно напрямую вводить данные печати. Кроме того, для вас в наличии интерфейс для передачи проектов печати. Автоматическая система распознавания материала проверяет используемые компоненты и таким образом предотвращает неправильную печать. Замена красящей ленты производится просто несколькими движениями руки за менее, чем 10 секунд.