К архивным публикациям СМИ

Прочный блок питания с 40 А для неблагоприятных окружающих условий

2017/02/02

Блок питания TRIO POWER с 40 А  

TRIO POWER: блок питания 40 А для еще большей производительности

Обеспечьте надежное питание потребителей, в том числе в неблагоприятных окружающих условиях, используя новые варианты блоков питания серии TRIO POWER от Phoenix Contact.

Новое устройство 40 А имеет высокую электрическую и механическую прочность, как и его предшественники. Высокая степень готовности всех машин и установок является основным приоритетом. Поэтому блоки питания TRIO POWER обладают динамическим резервом мощности для запуска даже тяжелых нагрузок за счет подачи 60 A, то есть 150 процентов от номинального тока в течение пяти секунд. Прочная конструкция с высокой электрической прочностью, высокие значения среднего времени наработки на отказ свыше одного миллиона часов, а также активный контроль работы при помощи светодиода DC-OK и сухого сигнального контакта делают возможной надежную подачу питания в 24 В пост. тока для всех подключенных устройств. Электрическая разводка без инструмента с зажимами push-in экономит время на монтаж. Ширина трехфазного устройства 40 А всего 110 мм обеспечивает наличие места в электрошкафу.  Широкий диапазон температуры от -25 °C до 70 °C обеспечивает высокую гибкость применения. Большой диапазон входного напряжения от 320 до 575 В перем. тока и обширный пакет допусков обеспечивают возможность применения во всем мире.