К архивным публикациям СМИ

Новый источник питания переменного тока со встроенным энергоаккумулятором

2016/09/21

ИБП переменного тока TRIO  

Новый ИБП переменного тока TRIO со встроенным энергоаккумулятором VRLA

Новые источники бесперебойного питания (ИБП) Phoenix Contact семейства Trio для несущей рейки обеспечивают надежное питание нагрузок переменным током до 750 ВА / 600 Вт.

В ассортименте источники питания в исполнении для систем на 230 В перем. тока и 120 В перем. тока. Встроенный USB-интерфейс позволяет подключать к нему устройства вышестоящего уровня. Так, например, вы можете отключать подключенные промышленные ПК. Чистая синусоида на выходе обеспечивает возможность плавного перехода, поскольку синусоида, сформированная в режиме питания от аккумулятора, синхронизируется с сетью питания, которая использовалась прежде. Источник питания отличается особой компактностью, ведь модуль БП и энергоаккумулятор установлены в одном корпусе. Встроенный энергоаккумулятор VRLA гарантирует длительное время автономной работы и поддерживает возможность установки дополнительного энергоаккумулятора. Также возможно питание нагрузок от энергоаккумулятора без входной сети. Для сигнализации и контроля функционирования в наличии светодиодные индикаторы, а также активные коммутационные выходы 24 В пост. тока для связи с вышестоящей системой управления.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close