К архивным публикациям СМИ

Контроллер зарядки постоянным током для современных станций быстрой зарядки

2019/03/05

Контроллер зарядки постоянным током EV Charge Control Professional  

Контроллер зарядки постоянным током EVCC Professional — решение для современных станций быстрой зарядки

EV Charge Control Professional — это наше высокоэффективное устройство управления станциями быстрой зарядки на общественных и коммерческих объектах — например, для электрозаправок на автомагистралях.

Данный контроллер может управлять двумя независимыми пунктами зарядки: для быстрой зарядки постоянным током по стандарту DIN SPEC 70121 и для традиционной зарядки переменным током согласно МЭК 61851-1. Устройство выполняет все функции управления и передачи данных в рамках зарядной станции, а также функцию визуализации на панели управления. С помощью программных модулей можно дополнительно интегрировать интерфейс CHAdeMO.

Интерфейсы Ethernet, RS-232, RS-485 и CAN позволяют гибко комбинировать все необходимые компоненты зарядной станции, объединяя их в единую систему. Затем зарядную станцию можно интегрировать в существующую систему управления зарядным парком, зданием или энергопотреблением. Благодаря программируемому входу PT1000 контроллер может непрерывно контролировать температуру на силовых контактах зарядного штекера. В качестве защиты при перегреве можно запрограммировать прекращение процесса зарядки или снижения зарядной мощности. Встроенный 3G-модем мобильной связи обеспечивает возможность удобного удаленного доступа к системе. Благодаря вставным зажимам push-in установка контроллера производится быстро и без инструментов.

Программное обеспечение PC Worx позволяет свободно программировать контроллер в соответствии с международным стандартом МЭК 61131. В вашем распоряжении по 16 цифровых входов и выходов. Это наделяет контроллер широкими функциональными возможностями в условиях самых разных требований и системных архитектур. Используемые в процессе программирования готовые функциональные блоки процессов зарядки для связи с электромобилем позволяют сократить ваши расходы на инженерное проектирование. Лицензия на эти функциональные блоки предоставляется отдельно на SD-карте, которую можно использовать в контроллере зарядки в качестве памяти программ и параметров конфигурации.