К архивным публикациям СМИ

Устройство защиты от перенапряжений с оптическим контролем

2017/06/27

Оптический контроль устройств защиты от перенапряжений  

Оптический контроль устройств защиты от перенапряжений

TERMITRAB complete представляет собой новую серию самых узких устройств защиты от перенапряжений для приложений КИП от компании Phoenix Contact.

Помимо сверхтонких защитных устройств с конструктивной шириной от 3,5 мм, эта линейка продукции предлагает варианты конструктивной шириной 6 мм, оснащенные механической сигнализацией. Опционные комплекты удаленного оповещения обеспечивают контроль до 40 защитных модулей. Контроль осуществляется с помощью фоторелейной завесы. При выходе устройства для защиты от перенапряжений из строя вследствие перенапряжения встроенный расцепитель замыкает Remote Tunnel на соответствующем устройстве защиты. Происходит разрыв фоторелейной завесы системы удаленного оповещения. Состояние ошибки передается через приемный модуль и беспотенциальный релейный контакт на нижеследующие системы. Преимущество системы оптического контроля состоит в простоте его установки. Она не требует большого объема программирования или дополнительной кабельной разводки устройств защиты.