К архивным публикациям СМИ

Компактные соединительные коробки для инновационных технологий передачи данных

2018/08/19

Компактные соединительные коробки для инновационных технологий передачи данных  

Компактные соединительные коробки для инновационных технологий передачи данных

Новые соединительные коробки дополняют ассортимент Phoenix Contact для оптоволокна. Соединительные коробки серии FDX 20 обеспечивают стабильную и надежную передачу данных в режиме реального времени.

Компактные и унифицированные по форме соединительные коробки располагают достаточным местом для надежного подключения оптоволоконных кабелей. Они в наличии с вариантами подключения: 6 разъемов ST-Duplex, 6 разъемов SC-Duplex, 6 разъемов E-2000® (LSH) или 12 разъемов LC-Duplex. Запатентованный лоток для пигтейлов внутри устройства дает возможность удобного сращивания оптоволоконных кабелей и обеспечивает небольшие, но безопасные радиусы изгиба. Подготовка к сращиванию существенно сокращает время на монтаж, а интуитивное обслуживание с передней стороны и унифицированное исполнение соединительных коробок улучшают наглядность в электрошкафу.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321