К архивным публикациям СМИ

Новые последовательные серверы устройств и шлюзы

2017/05/30

Последовательные серверы устройств и шлюзы  

Многопортовые серверы устройств и преобразователи протоколов

Новый ассортимент приборных серверов и шлюзов упрощает интеграцию последовательных устройств в сети автоматизации на базе Ethernet.

Возрастающая дигитализация и объединение в сеть производственных установок требуют безопасной передачи данных. Для этого во все устройства было встроено 256-битное кодирование данных AES. Наряду с прозрачным преобразованием последовательных данных ASCII в телеграммы Ethernet программа также впервые регистрирует шлюзы для интеграции последовательных устройств в такие промышленные протоколы Ethernet, как Modbus-TCP или Ethernet/IP. Приборные серверы и шлюзы из нового ассортимента помогают переоборудовать существующие установки для соответствия стандарту Industrie 4.0, интегрируя последовательные устройства в Ethernet и интернет, не меняя концепцию установки и не отказываясь от нее.