К архивным публикациям СМИ

Новый шинный интерфейс для контроллера EtherNet/IP

2016/01/04

Шинный интерфейс Axioline F для EtherNet/IP™  

Новые шинные интерфейсы для подключения Axioline F к контроллеру Ethernet/IP™

Теперь в наличии новый шинный интерфейс EtherNet/IP и системы ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact. Новые шинные интерфейсы с сертификатом ODVA объединяют систему ввода-вывода Axioline F и контроллер Ethernet/IP.

Благодаря встроенному коммутатору двух портов данный шинный интерфейс обеспечивает возможность простого построения топологии линия или звезда. Вращающийся кодировочный переключатель для быстрой настройки IP-адреса, а также простое обновление микро-ПО через TFTP дополняют характеристики нового шинного соединителя. Как и вся система ввода-вывода, новые шинные интерфейсы отличаются удобной разводкой при помощи технологии подключения Push-in. С ее помощью проводники питания без использования инструмента подключаются к клеммам модуля. Особенно высокая отказоустойчивость, а также стойкость к механическим нагрузкам, например, ударам до 30g, делают Axioline F надежной системой ввода-вывода.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321