К архивным публикациям СМИ

Корпуса для электроники для неблагоприятного окружения

2018/02/18

Прочные корпуса для электроники серии ECS  

Прочные корпуса для электроники серии ECS

Phoenix Contact представляет новые корпуса для электроники для особо неблагоприятных окружающих условий.

Прочные корпуса серии ECS класса защиты IP 69 подходят для широкого диапазона температур от -40 °C до +100 °C и надежно защищают встроенную электронику от физических воздействий. Поэтому корпуса для электроники являются идеальным решением для применения в помещениях и под открытым небом. Спектр применения прочных корпусов можно дополнительно расширить при помощи стандартизированных проходных деталей M20, технологий подключения печатной платы M12 и опциональных принадлежностей для настенного и мачтового монтажа.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321